| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 9-36 V |
| Schaltfrequenz | 80-400 kHz |
| Ausgang 1 | 36 V / 2.5 A |
The LT8210 is a 4-switch synchronous buck-boost DC/DC controller that can operate in passthru, forced continuous, pulse-skipping and Burst Mode® operation. PassThru is a feature that passes the input directly to the output when the input is within a user programmable window. PassThru mode eliminates switching losses and EMI along with maximizing efficiency. For input voltages above or below the passthru window, the buck or boost regulation loops maintain the output at the set maximum or minimum values, respectively.The GATEVCC driver supply is regulated to 10.6V allowing the use of standard-level MOSFETs and can be powered through the EXTVCC pin for improved efficiency. The GATEVCC regulator is back-drive-protected to ride through input brownouts while maintaining regulation. Optional reverse input protection down to –40V can be implemented with the addition of a single N-channel MOSFET. The LT8210 includes a precision current sense amplifier that can accurately monitor and limit output or input average current.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744314150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | – | – | 110 | SMT | 16.4 | 4 | 11 | 4.3 | Superflux | – | – | – | – | 4.73 | – | ||
![]() | 7843321200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CHSA SMT-Hochstrominduktivität | 12 | 7.1 | 10.3 | 28 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.5 | – | ||
![]() | 742792118 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 1.5 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 600 | 650 | 80 MHz | 2500 | 70 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744314150 | SPEC | |
![]() | 7843321200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 742792118 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|