| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 9-36 V |
| Schaltfrequenz | 100-2000 kHz |
| Ausgang 1 | 60 V / 3 A |
Evaluation circuit EVAL-LT8277-AZ is a dual-phase non-synchronous high-power step-up converter featuring the LT8277. It regulates the output voltage up to 60V and drives up to a 3A load at 60V when the VIN is between 9V and 36V. The EVAL-LT8277-AZ runs at 200kHz switching frequency with the ability to turn on spread spectrum frequency modulation (SSFM) for reduced EMI emission. It can run with or without SPI communications. Multiple EVAL-LT8277-AZ can be paralleled to deliver more output power. A graphic user interface (GUI) is available when connected to a DC2026C Linduino One demo circuit.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | 6 | 2 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 2 | |
![]() | 702931000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 6.4 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 62000821121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | 8 | 2 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 2 | |
![]() | 865080657018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10.5 | – | 220 µF | 50 | 2000 | 650 | 230 | 110 | 12 | 10 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
![]() | 702931000 | SPEC | – |
![]() | 62000821121 | SPEC | – |
![]() | 865080657018 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|