| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 18-560 V |
| Schaltfrequenz | 138-142 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.8 A |
| IC-Revision | A |
The LT®8315 is a high voltage flyback converter with integrated630V/300mA switch. No opto-isolator is needed forregulation. The device samples the output voltage from theisolated flyback waveform appearing across a third windingon the transformer. Quasi-resonant boundary modeoperation improves load regulation, reduces transformersize, and maintains high efficiency.At start-up, the LT8315 charges its INTVCC capacitor via acurrent source attached to the DRAIN pin. During normaloperation, the current source turns off and the devicedraws its power from a third winding on the transformer.The LT8315 operates from a wide range of input supplyvoltages and can deliver up to 15W of power. It is availablein a thermally enhanced 20-pin TSSOP package with fourpins removed for high-voltage spacing.
Remark: Design Note 559 contain same inputs, outputs and circuit diagram so datafile is addednn Wide Input Voltage Range: 18V to 560Vnn 630V/300mA Integrated Power Switchnn No Opto-Isolator Required for Regulationnn Quasi-Resonant Boundary Mode Operationnn Constant-Current and Constant-Voltage Regulationnn Low-Ripple Light Load Burst Mode® Operationnn Low Quiescent Current: 70μAnn Programmable Current Limit and Soft-Startnn TSSOP Package with High-Voltage Spacing
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7508111324 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLLT Offline Flyback Transformers | 99 - 269 V (AC) | 12 | 1 | 12 | 1.725 | 0.037 | 0.41 | 50 | 2.75 | 10:1:1 | 500 | 4000 | 22.25 | 14.6 | 23.24 | THT | EE20/10/6 | ||
![]() | 7508111518 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLLT Offline Flyback Transformers | 99 - 269 V (AC) | 48 | 0.3 | 12 | 1.4 | 0.425 | 0.32 | 50 | 2.4 | 2.5:1:0.25 | 490 | 4000 | 22.25 | 14.6 | 23.24 | THT | EE20/10/6 | ||
![]() | 750316022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLLT Offline Flyback Transformers | 99 - 269 V (AC) | 5 | 1.6 | 20 | 4.55 | 0.015 | 0.695 | 100 | 3.3 | 24:1:4 | 360 | 1500 | 13.46 | 17.75 | 12.7 | SMT | EP13 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7508111324 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7508111518 | SPEC | |
![]() | 750316022 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster |
|---|