IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT8315

560V Input, No-Opto Isolated Flyback Converter

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung140-380 V
Ausgang 112 V / 1 A

Beschreibung

In traditional isolated high voltage flyback converters,tight regulation is achieved using opto-couplers totransfer regulation information from the secondarysidereference circuitry to the primary side. The problemis that opto-couplers add significant complexityto isolated designs: there is propagation delay, aging,and gain variation, all of which complicate powersupply loop compensation and can reduce reliability.Moreover, during start-up, either a bleeder resistoror high voltage start-up circuit is required to initiallypower up the IC. Unless an additional high voltageMOSFET is added to the start-up components, thebleeder resistor is a source of unwelcome power loss.The LT®8315 is a high voltage flyback converterwith an integrated 630V/300mA switch. The LT8315eliminates the need for an opto-coupler, complicatedsecondary-side reference circuitry, additional start-upcomponents, and an external high voltage MOSFET.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
fswitch
(kHz)
L
(mH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(mA)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
7508111324SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLLT Offline Flyback Transformers 99 - 269 V (AC) 12 1 12 1.725 0.037 0.41 50 2.75 10:1:1 500 4000 22.25 14.6 23.24 THT EE20/10/6
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7508111324SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
fswitch
(kHz)
L
(mH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(mA)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster