IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT8315

560VIN Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter with 630V/300mA Switch

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung70-130 V
Ausgang 112 V / 0.6 A

Beschreibung

In traditional isolated high voltage flyback converters, tight regulation is achieved using opto-couplers to transfer regulation information from the secondaryside reference circuitry to the primary side. The problem is that opto-couplers add significant complexity to isolated designs: there is propagation delay, aging, and gain variation, all of which complicate power supply loop compensation and can reduce reliability. Moreover, during start-up, either a bleeder resistor or high voltage start-up circuit is required to initially power up the IC. Unless an additional high voltage MOSFET is added to the start-up components, the bleeder resistor is a source of unwelcome power loss. The LT®8315 is a high voltage flyback converter with an integrated 630V/300mA switch. The LT8315 eliminates the need for an opto-coupler, complicated secondary-side reference circuitry, additional start-up components, and an external high voltage MOSFET.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 18V to 560V
  • 630V/300mA Integrated Power Switch
  • No Opto-Isolator Required for Regulation
  • Quasi-Resonant Boundary Mode Operation
  • Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
  • Low Ripple Light Load Burst ModeR Operation
  • Low Quiescent Current: 70μA
  • Programmable Current Limit and Soft-Start
  • TSSOP Package with High Voltage Spacing

Typische Anwendungen

  • Isolated Telecom, Automotive, Industrial, Medical Power Supplies, Isolated Off Line Housekeeping Power Supplies, Electric Vehicles and Battery Stacks

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
fswitch
(kHz)
L
(mH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(mA)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
7508111324SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLLT Offline Flyback Transformers 99 - 269 V (AC) 12 1 12 1.725 0.037 0.41 50 2.75 10:1:1 500 4000 22.25 14.6 23.24 THT EE20/10/6
7508111518SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLLT Offline Flyback Transformers 99 - 269 V (AC) 48 0.3 12 1.4 0.425 0.32 50 2.4 2.5:1:0.25 490 4000 22.25 14.6 23.24 THT EE20/10/6
750316022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLLT Offline Flyback Transformers 99 - 269 V (AC) 5 1.6 20 4.55 0.015 0.695 100 3.3 24:1:4 360 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7508111324SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7508111518SPEC
750316022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
fswitch
(kHz)
L
(mH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(mA)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster