| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 24 V / 0.14 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This is a 24V output AC/DC isolated power supply reference board specifically for industrial equipment.
Features of the LT8315・High voltage flyback converter with built-in 630V/300mA switch・Operates from 18V to 560V input voltage and delivers up to 15W of power・Regulation is possible without an optical isolator・Quasi-resonant boundary mode operation provides good load regulation, small transformer size, and high efficiency
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438324100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 10 | 0.9 | 1.75 | 680 | 23 | 80 | SMT | 0.7 | 1.4 | 780 | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 2 | 1.2 | 2512 | ||
![]() | 744731331 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | 330 | – | 0.68 | 650 | 3.1 | 120 | THT | 0.65 | 0.45 | 830 | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8075 | ||
![]() | 7508110419 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLEE Offline Transformer | 2250 | – | – | – | – | – | THT | – | 0.26 | – | 55 - 265 V (AC) | 24 | 170 | 20 | 50 - 65 | 3.8:1.19:1 | 3600 | 14.2 | 20.45 | 14.6 | EE13/6/6 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74438324100 | SPEC | |
![]() | 744731331 | SPEC | |
![]() | 7508110419 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Bauform | Muster |
|---|