IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT8357

60V 2MHz Low-IQ Boost, SEPIC and Flyback Controller

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-36 V
Schaltfrequenz100-2000 kHz
Ausgang 112 V / 2 A

Beschreibung

The LT®8357 is a wide input range, current mode, DC/DC controller which can be configured as a boost, SEPIC or flyback converter. The LT8357 drives a low side N-channel power MOSFET with 5V split gate drive. The current mode architecture allows adjustable and synchronizable 100kHz to 2MHz fixed frequency operation, or internal 19% triangle spread spectrum operation for low EMI. At light load,either pulse-skipping mode or low-ripple Burst Mode operation can be selected. Additional features include output power good and output short circuit protection in SEPIC and flyback configurations.With a wide 3V to 60V input voltage range and 8μA low uiescent current, the LT8357 provides a simple, compact and efficient solution for automotive, industrial, and battery-powered systems.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 3V to 60V
  • Low IQ Burst Mode® Operation: 8μA
  • Up to 95% Efficiency at 2MHz
  • ±1.5% Internal 1V Voltage Reference
  • 5V Split Gate Drive for Efficiency and EMI Optimization
  • 100kHz to 2MHz Fixed Switching Frequency withExternal Clock Synchronization
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • Accurate Enable Threshold with Hysteresis
  • Programmable Output Soft-Start and Tracking
  • Thermally-Enhanced 12-Lead MSOP Package

Typische Anwendungen

  • Battery-Powered Systems
  • Automotive and Industrial Systems
  • Portable Electronic Equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Typ Muster
7448700015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel 1.5 1.5 8.6 8.6 17.5 0.012 0.012 0.016 0.016 60 Gekreuzt
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448700015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Typ Muster