IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8361 | Demoboard ADV52-3

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-45 V
Ausgang 124 V

Beschreibung

Automotive and industrial markets demand cool running power suppliesthat fit tight spaces and meet low EMI standards. The LT8362, LT8364,and LT8361 switching regulators meet these demands in boost, SEPIC, orinverting topologies. Each supports a wide, 2.8 V to 60 V input range forindustrial or automotive environments, low IQ Burst Mode® capability, andoptional SSFM for reduced EMI. With built-in rugged power switches of60 V/2 A, 60 V/4 A, and 100 V/2 A, including efficient operation up to2 MHz, these devices can deliver high power in small spaces whilemeeting stringent thermal and EMI requirements.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
742792040SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 600 700 150 MHz 2000 0.15 Hochstrom 52000000 1500
744877220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel 800 0.26 Gerade 22 22 800 1.8 0.215 0.215 0.26 0.26 16
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742792040SPEC
744877220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster