IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8364 | Demoboard DC2716A

Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Regulator

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-20 V
Schaltfrequenz300-2000 kHz
Ausgang 124 V / 1.2 A

Beschreibung

The LT®8364 is a current mode DC/DC converter with a 60V, 4A switch operating from a 2.8V to 60V input. With a unique single feedback pin architecture it is capable of boost, SEPIC or inverting configurations. Burst Mode operation consumes as low as 9µA quiescent current to maintain high efficiency at very low output currents, while keeping typical output ripple below 15mV. An external compensation pin allows optimization of loop bandwidth over a wide range of input and output voltages and programmable switching frequencies between 300kHz and 2MHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization to an external clock. It can also be used to select between burst or pulse-skip modes of operation with or without Spread Spectrum Frequency Modulation for low EMI. For increased efficiency, a BIAS pin can accept a second input to supply the INTVCC regulator. Additional features include frequency foldback and programmable soft-start to control inductor current during startup. The LT8364 is available in a thermally enhanced 12-lead 4mm × 3mm DFN package or a thermally enhanced 16-lead MSOP package with four pins removed.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 2.8V to 60V
  • Ultralow Quiescent Current and Low Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 9µA
  • 4A, 60V Power Switch
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • Programmable Frequency (300kHz to 2MHz)
  • Synchronizable to an External Clock
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • BIAS Pin for Higher Efficiency
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Thermally Enhanced 12-lead 4mm × 3mm DFN and 16-lead MSOP packages

Typische Anwendungen

  • Portable Electronics
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Telecom
  • Industrial and Automotive

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Verpackung Muster
74479299147SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 0.47 5.15 9.95 90 7.1 5.15 9.95 SMT 3600 22 2 1.2 7.1
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 49 4.05 4.45 8.4 SMT 61 2 1.8
742792040SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit SMT 600 700 150 MHz 2000 150 Hochstrom 0.0009 1.5
62001021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header THT Gerade 10 Dual Pin Header 2 Beutel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74479299147SPEC
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

742792040SPEC
62001021121SPEC
60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Verpackung Muster