Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160808 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT | ||
201210 | 2 | 1.25 | 1 | 0.5 | SMT | ||
201610 | 2 | 1.6 | 1 | 0.5 | SMT | ||
252010 | 2.5 | 2 | 1 | 0.6 | SMT | ||
252012 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.6 | SMT | ||
322510 | 3.2 | 2.5 | 1 | 0.6 | SMT | ||
322512 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | SMT | ||
322515 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr kompaktes Design
- Hohe Effizienz durch geringe Gesamtverluste
- Hohe Strombelastbarkeit bis 9,05 A Nennstrom und hohe Sättigungsströme möglich
- Geringe RDC-Werte ab 21 mΩ
- Magnetisch geschirmte Konstruktion
- Seitenterminierung sorgt für bestes Lötergebnis
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
Anwendung
- DC/DC Schaltregler speziell bei hohen Schaltfrequenzen > 1MHz
- Hochstromnetzteil, Batteriegetriebene Geräte
- Elektronische Geräte mit sehr geringer Bauhöhe
- Tragbare Geräte wie Smart Phones, Tablets, Notebooks und Digitalkameras
Artikeldaten
Alle
160808
201210
201610
252010
252012
322510
322512
322515
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74479276124 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.24 | 6.9 | 2.8 | 6.7 | 21 | 280 | ||
74479290125 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.25 | 9.05 | 8.5 | 15.65 | 31 | 150 | ||
74479262147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 3.95 | 1.5 | 3.35 | 75 | 120 | ||
74479276147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 5.4 | 2.95 | 6.3 | 30 | 165 | ||
74479287147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 7.35 | 3.6 | 7.4 | 29 | 150 | ||
74479288147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 6.8 | 3.75 | 7.9 | 22 | 140 | ||
74479298147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 7.3 | 2.8 | 5.9 | 22 | 90 | ||
74479299147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 7.1 | 5.15 | 9.95 | 22 | 90 | ||
74479275147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 4.3 | 2.55 | 5.15 | 44 | 120 | ||
74479276168 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.68 | 3.8 | 1.8 | 4 | 49 | 130 | ||
74479262210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 115 | 90 | ||
74479275210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 3.3 | 1.55 | 3.45 | 75 | 120 | ||
74479276210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 3.15 | 1.95 | 4.25 | 60 | 95 | ||
74479287210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 4.9 | 2.4 | 5.1 | 52 | 85 | ||
74479288210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 4.6 | 1.75 | 4.1 | 44 | 80 | ||
74479298210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 4.95 | 2.7 | 5.5 | 49 | 60 | ||
74479299210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 6.2 | 3.25 | 6.95 | 35 | 60 | ||
74479288215 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 3.2 | 1.35 | 3.05 | 77 | 70 | ||
74479275222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 190 | 45 | ||
74479276222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 2.1 | 1.25 | 2.8 | 140 | 60 | ||
74479287222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 3.15 | 1.5 | 3.1 | 110 | 40 | ||
74479288222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 3 | 1.4 | 3.25 | 89 | 50 | ||
74479298222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 3.35 | 1.65 | 3.95 | 93 | 35 | ||
74479299222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 3.65 | 2.25 | 4.8 | 75 | 35 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
74479276124 | SPEC | |
74479290125 | SPEC | |
74479262147 | SPEC | |
74479276147 | SPEC | |
74479287147 | SPEC | |
74479288147 | SPEC | |
74479298147 | SPEC | |
74479299147 | SPEC | |
74479275147 | SPEC | |
74479276168 | SPEC | |
74479262210 | SPEC | |
74479275210 | SPEC | |
74479276210 | SPEC | |
74479287210 | SPEC | |
74479288210 | SPEC | |
74479298210 | SPEC | |
74479299210 | SPEC | |
74479288215 | SPEC | |
74479275222 | SPEC | |
74479276222 | SPEC | |
74479287222 | SPEC | |
74479288222 | SPEC | |
74479298222 | SPEC | |
74479299222 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Videos
Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern