IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8418 | Demoboard EVAL-LT8418-AZ

100V Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung80 V
Schaltfrequenz100-10000 kHz
Ausgang 180 V / 10 A

Beschreibung

The EVAL-LT8418-AZ evaluation circuit features the LT8418 driving two 100V enhanced Gallium Nitride (eGaN) FETs in a half-bridge configuration. The circuit is optimized as a buck converter, but it can be used as a boost converter or other converter topologies consisting of a half-bridge. The evaluation circuit can deliver up to 10A with good thermal management.

Eigenschaften

  • Half-Bridge Gate Driver for GaN FETs

    • 0.6Ω Pull-Up Resistance at Top Gate Driver

    • 0.2Ω Pull-Down Resistance at Bottom Gate Driver

    • 4A Peak Source, 8A Peak Sink Current Capability

    • Smart Integrated Bootstrap Switch

    • Split-Gate-Driver to Adjust Turn-On/Turn-Off Strength

    • Default Low-State for All Driver Inputs and Outputs

    • Maximum 15V Voltage Rating at INT and INB Inputs

    • Independent INT, INB Inputs with TTL Logic Compatible

    • Fast Propagation Delay: 10ns (Typical)

    • Propagation Delay Matching: 1.5ns (Typical)

    • Balanced Driver Supply Voltage: VBST ≈ VCC = 3.85V – 5.5V

    • Undervoltage and Overvoltage Lockout Protections

    • Small 12-Ball WLCSP Package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
TiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VPEκ
(W/(m*K))
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 4000 0.8 7" Tape & Reel
9774010151RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5 -55 °C up to +150 °C 1 M2.5 5.1 3.5 1500 Tape and Reel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point -25 °C up to +105 °C1000 MΩ 1000 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 6 1000 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
4051100100017SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TGS Graphitfolie -50 °C up to +120 °C 100 100 1800 0.037
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
TiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VPEκ
(W/(m*K))
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster