IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8603

42V, Low IQ, Quad Output Triple Monolithic

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3-42 V
Schaltfrequenz250-2200 kHz
Ausgang 13.3 V
Ausgang 25 V
Ausgang 310 V
Ausgang 41.2 V
IC-Revision1

Beschreibung

The LT®8603 is a highly flexible, quad output regulator combining two high input voltage capable monolithic step-down switching regulators, one low input voltage capable monolithic step-down regulator, and a boost controller to satisfy a wide range of applications while occupying minimal board space. With the boost controller configured to supply the chip VIN supply, the LT8603 produces three precisely regulated outputs even when the boost input voltage falls significantly below the regulated output voltages, such as during an automotive cold crank scenario. Alternatively, with the boost controller driven from one of the step-down regulator outputs or configured as a SEPIC, the LT8603 provides four precisely regulated outputs over a wide input voltage range. The LT8603 provides robust regulation by including a cycle-by-cycle current limit for all step-down regulators, thermal shutdown, and a boost controller that can tolerate reverse battery connections and negative transient input voltages down to –42V.

Eigenschaften

  • Flexible Power Supply System Capable of Four Regulated Outputs with VBATT << VOUT
  • Two High Voltage Synchronous Buck Regulators
    • 3V to 42V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 2.5A and 1.5A
  • One Low Voltage Synchronous Buck Regulator
    • 2.6V to 5.5V Input Voltage Range
    • Output Currents Up to 1.8A
  • One Boost Controller Allows Buck Converters to
    • Regulate with VBATT << VOUT
    • Selectable Burst Mode® Operation Allows Low 28µA IQ with High Voltage Channels Active
  • Programmable Power-On Reset
  • Individual Channel Power Good Indicators
  • Step-Down Switching Frequency: 250kHz to 2.2MHz
  • Available in 40-Lead QFN (6mm × 6mm) Package

Typische Anwendungen

  • Automotive Stop-Start and Cold Crank Ride Through
  • Last-Gasp CPU Power Hold-Up
  • Industrial Controls and Power Supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
Muster
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 6.5 12.5 27 89 SMT
74437336015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.5 7.8 7.7 14.2 25 45 SMT
74485540220SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CFWI Gekoppelte Flachdraht Doppeldrossel 2.2 2.2 2.2 1:1 18 18 35 35 4.2 4.2
74437336033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 5.45 5.55 10.9 38 27 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74437336015SPEC
74485540220SPEC
74437336033SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
Muster