Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1310 | 15.5 | 13.2 | 10.5 | ||
1312 | 15.5 | 13.2 | 12.5 | ||
1813 | 21 | 18.5 | 13.5 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr geringer RDC
- Sättigungsströme größer als 50 A
- Geringer Induktivitätsdrift über Temperatur
- Gekoppelte Induktivität mit zwei identischen Wicklungen
- Durch Reihen- und Parallelverschaltungen weitere Drossellösungen möglich
Anwendung
- Hochleistungsschaltregler
- 1:1 Sperrwandler-Anwendungen
- Buck, Boost, Sepic, Cuk-Schaltregler
- Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung
- Battery Cell Charging Balancer
Artikeldaten
Alle
1310
1312
1813
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74485540080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 0.8 | 1:1 | 28 | 28 | 62 | 62 | 1.6 | 1.6 | ||
74485540120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.2 | 1.2 | 1:1 | 23 | 23 | 47 | 47 | 2.4 | 2.4 | ||
74485540170 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.7 | 1.7 | 1:1 | 21 | 21 | 39 | 39 | 3.3 | 3.3 | ||
74485540220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 2.2 | 1:1 | 18 | 18 | 35 | 35 | 4.2 | 4.2 | ||
74485540290 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.9 | 2.9 | 1:1 | 17 | 17 | 29 | 29 | 5.6 | 5.6 | ||
74485540350 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 3.5 | 1:1 | 14 | 14 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 | ||
74485540440 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.4 | 4.4 | 1:1 | 12 | 12 | 24 | 24 | 9.6 | 9.6 | ||
74485540680 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 6.8 | 1:1 | 14 | 14 | 16 | 16 | 11.3 | 11.3 | ||
74485540820 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 8.2 | 1:1 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
74485540101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | ||
74485542680 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 6.8 | 1:1 | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 6.1 | 6.1 | ||
74485542820 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 8.2 | 1:1 | 13 | 13 | 24 | 24 | 8.4 | 8.4 | ||
74485542101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 11.5 | 11.5 | 22 | 22 | 11 | 11 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
74485540080 | SPEC | |
74485540120 | SPEC | |
74485540170 | SPEC | |
74485540220 | SPEC | |
74485540290 | SPEC | |
74485540350 | SPEC | |
74485540440 | SPEC | |
74485540680 | SPEC | |
74485540820 | SPEC | |
74485540101 | SPEC | |
74485542680 | SPEC | |
74485542820 | SPEC | |
74485542101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | Muster |
---|
Videos
WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos