Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-42 V |
Schaltfrequenz | 200-2200 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 0.5 A |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Typ | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438336033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | 3 | 2 | 2.2 | – | – | – | – | 3.3 | 2.9 | 5.35 | 99 | 39 | 80 | SMT | ||
![]() | 687122149022 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC 0.50 mm SMT ZIF Horizontal - Hinge Type | 22 | 0.5 | Horizontal | 15.1 | – | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | – | – | – | – | – | – | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438336033 | SPEC | |
![]() | 687122149022 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Typ | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
---|