IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8636 | Demoboard AD-GMSLCAMRPI-ADP

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.4-42 V
Schaltfrequenz300-3000 kHz
Ausgang 15 V / 5 A

Typische Anwendungen

  • Surveillance Camera Solutions, Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL) Technology

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
TypL
(mm)
H
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster
744314076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 7 4.8 0.76 22.9 8 15 2.25 200 Superflux
687122149022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC 0.50 mm SMT ZIF Horizontal - Hinge Type 22 0.5 Horizontal 15.1 0.5 50 Tape and Reel 50 max.
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744314076SPEC
687122149022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
TypL
(mm)
H
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster