Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5.6-42 V |
Schaltfrequenz | 200-3000 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
IC-Revision | A |
The LT®8640 step-down regulator features Silent Switcher architecture designed to minimize EMI/EMC emissions while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. Assembled in a 3mm × 4mm QFN, the monolithic construction with integrated power switches and inclusion of all necessary circuitry yields a solution with a minimal PCB footprint. An ultralow 2.5μA quiescent current—with the output in full regulation—enables applications requiring highest efficiency at very small load currents. Transient response remains excellent and output voltage ripple is below 10mVP-P at any load, from zero to full current.
The LT8640 allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency with a fast minimum top switch on-time of 40ns. Operation is safe in overload even with a saturated inductor.
Essential features are included and easy to use: An open-drain PG pin signals when the output is in regulation. The SYNC/MODE pin selects between Burst Mode, pulse-skipping, or spread spectrum mode, and also allows synchronization to an external clock. Soft-start and tracking functionality is accessed via the TR/SS pin. An accurate enable threshold can be set using the EN/UV pin and a resistor at the RT pin programs switch frequency.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437346015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 9.1 | 11.2 | 27.6 | 15 | 45 | SMT | – | – | – | – | – | 2.8 | – | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | 6 | – | SMT | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437346015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74279226101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
---|