ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für LeiterplattenbestückungProduktserieWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead

WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead

Low RDC Expert for High Peak Currents

WE-MPSB EMI Ferrit zur Leiterplattenbestückung. Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit mit sehr kleiner RDC
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
0603 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
0805 2 1.2 0.9 0.5 SMT
1206 3.2 1.6 1.1 0.5 SMT
1612 4.06 3.05 2.28 0.89 SMT
1812 4.5 3.2 2.3 0.46 SMT
2220 - - - 0.76 SMT
3312 8.5 3 2.3 0.89 SMT

Merkmale

  • Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit
  • Sehr kleiner RDC
  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10,5 A
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • AEC-Q200 qualifiziert

Anwendung

  • Eingangsfilter für Anwendungen mit hohen Einschaltströmen
  • Für Motorenentstörung
  • Entstörung von DC/DC-Schaltreglern und Gleichstromquellen
  • Breitbandige Entstörung

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
1612
1812
2220
3312
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
TypDesign KitFilter BagFilter Stick Muster
7427922808SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 25 1930 MHz 9500 24 0.8 Hochstrom742793
74279221100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 41 2178 MHz 10500 28 1.1 Hochstrom742793
74279228260SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 39 515 MHz 6500 33 0.8 Hochstrom742793
74279223560SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56 90 1000 MHz 10000 90 2.28 Hochstrom742793
74279228600SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 60 99 458 MHz 5100 74 0.8 Hochstrom742793
74279220800SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 80 120 662 MHz 4000 113 0.9 Hochstrom742793
74279226101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 160 1100 MHz 8000 150 2.3 Hochstrom742793
82931101
82931100
74279224101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 160 1000 MHz 7000 160 1.8 Hochstrom742793
74279225101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 160 1200 MHz 10000 169 2.3 Hochstrom742793
74279228111SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 110 135 226 MHz 4100 48 0.8 Hochstrom742793
74279221111SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 110 118 150 MHz 5400 44 1.1 Hochstrom742793
82931061
82931060
74279224151SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 150 230 700 MHz 5000 198 1.8 Hochstrom742793
74279224171SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 170 280 700 MHz 4000 253 1.52 Hochstrom742793
74279220181SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 202 155 MHz 3100 61 0.9 Hochstrom742793
74279224181SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 240 600 MHz 5000 223 1.8 Hochstrom742793
74279224251SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 250 300 150 MHz 4000 101 1.8 Hochstrom742793
74279224271SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 270 350 300 MHz 4000 202 3.2 Hochstrom742793
74279221281SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 280 288 125 MHz 3500 82 1.1 Hochstrom742793
74279220321SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 320 347 170 MHz 2500 108 0.9 Hochstrom742793
74279224401SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 400 460 110 MHz 4500 108 3.2 Hochstrom742793
74279224551SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 550 660 300 MHz 4000 244 2 Hochstrom742793
74279220601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 600 551 108 MHz 2100 103 0.9 Hochstrom742793
74279221601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 600 610 83 MHz 2500 84 1.1 Hochstrom742793
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427922808SPEC
74279221100SPEC
74279228260SPEC
74279223560SPEC
74279228600SPEC
74279220800SPEC
74279226101SPEC
74279224101SPEC
74279225101SPEC
74279228111SPEC
74279221111SPEC
74279224151SPEC
74279224171SPEC
74279220181SPEC
74279224181SPEC
74279224251SPEC
74279224271SPEC
74279221281SPEC
74279220321SPEC
74279224401SPEC
74279224551SPEC
74279220601SPEC
74279221601SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
TypDesign KitFilter BagFilter Stick Muster

WE-MPSB - Multilayer Power Suppression Bead

Huge Peak, Strong Bead!

Multilayer Power Suppression Bead

Die WE-MPSB ist die weltweit erste SMD-Ferritserie mit spezifizierter Spitzenstrombelastbarkeit. Sie verlängert die Lebenszeit Ihrer Anwendung.
Der extrem niedrige RDC ermöglicht höchste Nennströme bei gleichzeitig minimaler Eigenerwärmung. Die Serie ist optimiert für die Befilterung von hocheffizienten DC/DC-Schaltreglern im rauen Industrieumfeld.
Die WE-MPSB verbindet höchste Nennströme mit einer Verringerung der Eigenerwärmung von bis zu 75% im Vergleich zu ähnlichen Bauteilen, wobei eine hohe Impedanz über einen weiten Frequenzbereich aufrecht erhalten wird.

Das innovative Design im Detail

Optimiertes Lagendesign ermöglicht Spitzenstrombelastbarkeit
Optimiertes Lagendesign ermöglicht Spitzenstrombelastbarkeit
Größerer Querschnitt für besonders niedrigen RDC
Größerer Querschnitt für besonders niedrigen RDC
Hohe Spitzenstrombelastbarkeit für besonders lange Lebenszeit
Hohe Spitzenstrombelastbarkeit für besonders lange Lebenszeit

Stark verbesserte Spitzen­strom­belastbar­keit

Hohe Impedanz über weiten Frequenzbereich
Hohe Impedanz über weiten Frequenzbereich
Anzahl der Pulse vs. Strom (8 ms Puls)
Anzahl der Pulse vs. Strom (8 ms Puls)
Strom vs. Impulslänge (Einzelimpuls)
Strom vs. Impulslänge (Einzelimpuls)

Bauteilauswahl mit REDEXPERT

Die schnellste Möglichkeit, das beste Bauteil zu ermitteln, ist die Verwendung von REDEXPERT mit dem Pulse Designer für EMV Ferrite zur Erfüllung Ihrer Spitzenstrom-Anforderungen auf Basis der Einschaltstrom-Amplitude und Pulslänge. Als registrierter Benutzer können Sie den Schieberegler im Diagramm auf 170 MHz setzen und dem Raster anschließend direkt die Widerstandswerte für jedes Bauteil entnehmen. Sie können sogar eine absteigende Sortierung festlegen, in der das Teil mit dem höchsten Widerstand ganz oben steht.

Weitere Vorteile von REDEXPERT:

  • Weltweit genauestes AC-Verlustmodell für Speicherinduktivitäten
  • Filtermöglichkeit für über 20 elektrische und mechanische Merkmale
  • Simulation der Induktivität im DC/DC-Wandler
  • Vergleichbarkeit anhand interaktiver Messkurven (Induktivität/Strom und Erwärmung/DC-Strom)
  • Verfügbar in sieben Sprachen
  • Messwertbasierte Online-Plattform
  • Integrierte kostenlose Musterbestellung
  • Direkter Zugriff auf Produktdatenblatt
  • Komfortabler und übersichtlicher Bauteilvergleich

Videos

#askLorandt erklärt: Messen von Pulsbelastbarkeit bei SMD-Ferriten

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.

Videos

Würth Elektronik Webinar: WE-MPSB - der SMD-Ferrit, der Einschaltströme meistert