Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6.2-42 V |
Schaltfrequenz | 1800-2200 kHz |
Ausgang 1 | 1.8 V / 1 A |
Ausgang 2 | 1.2 V / 1 A |
Ausgang 3 | 3.3 V / 1 A |
Ausgang 4 | 5 V / 1 A |
Demonstration circuit EVAL-LT8692S-AZ is an ultracompact 4 rail power supply featuring the LT®8692S,a 42V quad monolithic synchronous step-down Silent Switcher®. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V,1.8V, and 1.2V outputs from a nominal 12V input. The 3.3V, 1.8V and 1.2V converters are powered from the high voltage buck regulator with 5V output, which is powered from a wide range of 6.2V to 42V input. The current capability is 2A for the channel 1, and 1A for the low voltage channels.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000821121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 8 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000821121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|