Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-30 V |
Demonstration circuit 1880A showcases the LTC®2874, aquad Hot Swap™ controller and PHY suitable for IO-Link®master and other applications. DC1880A operates froman external supply VDD and utilizes the DC590 USB serialcontroller board to communicate with the LTC2874 usingSPI protocol.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691321100005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3211 - 3.50 mm Vertical PCB Header | 5 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | – | |
![]() | 691361100005 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3611 - 3.50 mm Vertical | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 16 (AWG) 0.129 to 1.31 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691321100005 | SPEC |
![]() | 691361100005 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|