IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC2949 | Demoboard DC2732A

Current, Voltage & Charge Monitor for High Voltage Battery Packs

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The LTC2949 is a high precision current, voltage, temperature, charge and energy meter for electrical and hybrid vehicles and other isolated current sense applications. It infers charge and energy flowing in and out of the battery pack by monitoring simultaneously the voltage drop over up to two sense resistors and the battery pack voltage.Low offset ΔΣ ADCs ensure accurate measurement of voltage and current with insignificant power loss. Continuous integration of current and power ensures lossless tracking of charge and energy delivered or received by the battery pack.The built-in serial interface can be configured to support isolated isoSPI communication to the host or as SPI interface.The LTC2949 features 12 internally buffered high impedance inputs (V1 to V12) for measuring voltages from external sensors or resistor dividers allowing to measure temperatures, HV-Link voltages, chassis isolation and supervise contactor states. LTC2949 has up to five programmable digital outputs which can be set to ground, supply or toggling at 400kHz.

Eigenschaften

  • Measures Battery Stack Voltage, Current and Power
  • Indicates Accumulated Battery Charge and Energy
  • 20-Bit Current Measurement with <1μV Offset
  • Built-In Isolated isoSPI™ or SPI Interface
  • LTC68xx/ADBMS68xx Compatible, Supports Synchronous Measurements with Cell Monitors
  • Up to 12 Buffered Voltage Measurement Inputs
  • Up to 5 GPOs, Configurable to Drive Ground, Supply or Toggling at 400kHz
  • High or Low Side Current Sense
  • 0.3% Current and Voltage Accuracy
  • 1% Energy and Charge Accuracy
  • True Average ADCs
  • I2C EEPROM Interface to Store Board Calibration Factors
  • Threshold Registers for all Measured Quantities
  • Engineered for ISO26262 Compliant Systems
  • Open Wire Detection on Input Pins
  • Available in 48-Lead LQFP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • Electric and Hybrid Vehicles
  • Backup Battery Systems / High Power Portable Equipment
  • Isolated Current Sensing

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieSchraubeDrahtdurchmesser (Value)
(mm²)
WicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (DC))
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
5580825SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-CLUG Tubular Cable Lugs M8 25 2.5 Karton
744232102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter bifilar 1.263 1000 230 1 50 125 4 1.8
61301621021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header 3000 16 Dual Pin Header Angled Beutel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 3000 2 Jumper Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 2000 3 Single Pin Header Gerade Beutel
62000411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 2000 4 Single Pin Header Gerade Beutel
750317269SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
5580825SPEC
744232102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301621021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

60800213421SPEC
62000311121SPEC
62000411121SPEC
750317269SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieSchraubeDrahtdurchmesser (Value)
(mm²)
WicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (DC))
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster