IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC2975 | Demoboard DC1508B-B

LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board [requires DC1613]

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The DC1508B programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2974, LTC2975, LTC2977, LTC2978, and LTC2978A. This is its sole purpose. The DC1508B is shipped with a clamshellstyle programming socket installed. The EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay™ *.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

To properly program and verify the contents of the EEPROM, download and install the LTpowerPlay software (GUI).

You also need a Linear Technology DC1613 USB to I2C/ SMBus/PMBus Controller.

Demo System Required Hardware

-Windows PC

-USB-to-I2C/SMBus/PMBus Controller (DC1613)

-DC1508B-A or DC1508B-B

Demo System Required Software

-LTpowerPlay

Eigenschaften

  • Sequence, Trim, Margin, Supervise Power Supplies
  • Manage Faults, Monitor Telemetry, Create Fault Logs
  • PMBus Compliant Command Set
  • Supported by LTpowerPlay GUI
  • Margin or Trim Supplies to ±0.25% Accuracy
  • Fast OV/UV Supervisors per Channel
  • Supports Multichannel Fault Management
  • Automatic Fault Logging to Internal EEPROM
  • Operates Autonomously without Additional SW
  • OV/UV VOUT and One VIN Supervisor
  • Telemetry Reads Back VIN, VOUT, and Temperature
  • Time-Based Output Sequencer
  • I2C/SMBus Serial Interface
  • All Devices Available in 64-lead QFN Package
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
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2.44 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge2.44 mm
–
Pins1 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 6.4 mm, 4.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6.4 mm
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
FarbeNatur 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 10.16 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge10.16 mm
–
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen