IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC2980-24 | Demoboard DC3097A-KIT

LTC2980-24 | 24-Channel Power Supply System Featuring the LTC2980-24 Power System Manager

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4.5-15 V

Beschreibung

The DC3097A-KIT is a demonstration system for the LTC2980-24 for the 24-channel I2C/SMBus/PMBus Power System Manager (PSM) with EEPROM. It consists of 4 circuit boards, namely one DC3094A board and three DC1361B boards. The LTC2980-24 monitors and controls 24 power supply rails which are provided by three DC1361B power supply boards that plug into the DC3094A. The system demonstrates the ability of the LTC2980-24 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for the twenty-four power supplies. Together these four boards form a sophisticated, 24-channel, digitally programmable and digitally managed power supply system.

Eigenschaften

  • Sequence, Trim, Margin, and Supervise Twenty-FourPower Supplies
  • Manage Faults, Monitor Telemetry, Create Fault Logs
  • PMBus Compliant Command Set
  • Supported by LTpowerPlay GUI
  • Margin or Trim Supplies to 0.15% Accuracy
  • Fast OV/UV Supervisors per Channel
  • Multi-Channel Fault Management
  • Automatic Fault Logging to Internal EEPROM
  • Operates Autonomously without Additional Software
  • Telemetry Reads Back VIN, VOUT, and Temperature
  • 24-Channel Time-Based Output Sequencer
  • I2C/SMBus Serial Interface
  • Powered from 4.5V to 15V
  • 210-Pin BGA Package

Typische Anwendungen

  • Industrial Test and Measurement
  • Video
  • Computers and Network Servers
  • Medical Imaging
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
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen