IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3107

Ultra-Low Voltage Energy Harvester and Primary Battery Life Extender

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.1-0.75 V
Schaltfrequenz10-100 kHz
Ausgang 13.6 V
Ausgang 23 V

Beschreibung

The LTC®3107 is a highly integrated DC/DC converter designed to extend the life of a primary battery in low power wireless systems by harvesting and managing surplus energy from extremely low input voltage sources such as TEGs (Thermoelectric Generators) and thermopiles. The step-up topology operates from input voltages as low as 20mV.

Using a small step-up transformer, the LTC3107 provides a complete power management solution for typical wireless sensor applications that operate from a primary battery. The 2.2V LDO can be used to power an external microprocessor, while the main output voltage automatically adapts to match the voltage of the primary battery. The LTC3107 seamlessly transitions from battery power to harvested power whenever harvested energy is available, extending the life of the battery. The BAT_OFF indicator can be used to track battery usage. An optional storage capacitor accumulates excess harvested energy, further extending battery life.

The LTC3107 is available in a small, thermally enhanced 10-lead (3mm × 3mm) DFN package.

Eigenschaften

  • Thermal Energy Harvesting Assisted PowerManagement System
  • VOUT Tracks the Primary Battery Voltage
  • 2.2V LDO Output
  • Reserve Energy Output, Clamped to 4.3V
  • Operates from Inputs as Low as 20mV
  • Battery In-Use Indicator (BAT_OFF)
  • IQ from Battery:
  • 80nA When Energy Harvesting
  • 6μA No Energy Harvesting
  • Standard, Compact Step-Up Transformer
  • Small, Thermally Enhanced 10-lead (3mm × 3mm)DFN package

Typische Anwendungen

  • Industrial Wireless Sensing
  • Predictive Maintenance, Condition Monitoring
  • Automatic Metering
  • Remote Sensor and Radio power
  • Building Automation, Security
  • HVAC
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
L1(µH)
L2(µH)
n
IR 1(A)
ISAT1(A)
RDC1 typ(Ω)
RDC2 typ(Ω)
RDC1 max(Ω)
RDC2 max(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel, 7 µH, 70000 µH

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Verfügbarkeit
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 17 µH
Induktivität 270000 µH
Übersetzungsverhältnis1 : 100 
Nennstrom 11.9 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand 10.085 Ω
Gleichstromwiderstand 2205 Ω
Gleichstromwiderstand 10.095 Ω
Gleichstromwiderstand 2240 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel, 13 µH, 33000 µH

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Verfügbarkeit
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 113 µH
Induktivität 233000 µH
Übersetzungsverhältnis1 : 50 
Nennstrom 11.7 A
Sättigungsstrom 11 A
Gleichstromwiderstand 10.09 Ω
Gleichstromwiderstand 2135 Ω
Gleichstromwiderstand 10.1 Ω
Gleichstromwiderstand 2155 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel, 25 µH, 10000 µH

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Verfügbarkeit
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 125 µH
Induktivität 210000 µH
Übersetzungsverhältnis1 : 20 
Nennstrom 11.5 A
Sättigungsstrom 10.7 A
Gleichstromwiderstand 10.2 Ω
Gleichstromwiderstand 242 Ω
Gleichstromwiderstand 10.24 Ω
Gleichstromwiderstand 248 Ω
Verfügbarkeit prüfen