ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel

WE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel

WE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
5838 6 6 4

Merkmale

  • Niedrige Bauhöhe – weniger als 4 mm
  • Kleine Abmessungen 6x6 mm
  • sehr geringer Sekundär RDC
  • unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
  • getrenntes Schweiß- und Lötpad
  • Optimierte Wickeltechnik für erhöhte Leistung und Zuverlässigkeit

Anwendung

  • Drahtlose Feuer-, Alarm-, Gas- und Messsensoren – batterielos betrieben durch Umweltenergien unter Einsatz von Energy Harvesting Spannungswandlern von LTC3108/LTC3109
  • Sensoren in schwerzugänglichen Bereichen mit vorhersehbarem wiederkehrendem Batterieaustausch
  • energieautarke Versorgung mittels Energy Harvesting nachträglich zu installierender Zustandsgeber/ Sensoren

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

5838
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
Muster
74488540070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 70000 1 : 100 1.9 1.3 0.085 205 0.095 240
74488540120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 33000 1 : 50 1.7 1 0.09 135 0.1 155
74488540250SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 25 10000 1 : 20 1.5 0.7 0.2 42 0.24 48
Artikel Nr. Daten­blatt
74488540070SPEC
74488540120SPEC
74488540250SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos

Videos

Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting-Entwicklungsschritte

Videos

Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting ist keine Fiktion mehr

Videos

Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting: Now a Real and Efficient Solution

Videos

Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting ist keine Fiktion mehr

Videos

Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting-Entwicklungsschritte