IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3109

Auto-Polarity, Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.02 V
Ausgang 12.35 V
Ausgang 24.1 V
Ausgang 35 V
Ausgang 43.3 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The LTC®3109 is a highly integrated DC/DC converter ideal for harvesting surplus energy from extremely low input voltage sources such as TEGs (thermoelectric generators) and thermopiles. Its unique, proprietary autopolarity topology* allows it to operate from input voltages as lowas 30mV, regardless of polarity.Using two compact step-up transformers and external energy storage elements, the LTC3109 provides a complete power management solution for wireless sensing and data acquisition. The 2.2V LDO can power an externalmicroprocessor, while the main output can be programmed to one of four fixed voltages. The power good indicator signals that the main output is within regulation. A second output can be enabled by the host. A storage capacitor (or battery) can also be charged to provide power when theinput voltage source is unavailable. Extremely low quiescent current and high efficiency maximizes the harvested energy available for the application.The LTC3109 is available in a small, thermally enhanced 20-lead (4mm × 4mm) QFN package and a 20-lead SSOP package.

Eigenschaften

  • Operates from Inputs as Low as ±30mV
  • Less Than ±1°C Needed Across TEG to Harvest Energy
  • Proprietary Auto-Polarity Architecture
  • Complete Energy Harvesting Power Management System
    • Selectable VOUT of 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V
    • 2.2V, 5mA LDO
    • Logic-Controlled Output
    • Energy Storage Capability for Operation During Power Interruption
  • Power Good Indicator
  • Uses Compact Step-up Transformers
  • Small, 20-lead (4mm × 4mm) QFN Package or 20-Lead SSOPREMARKS:-ReferTable 5.Recommended TransformersPage no.15

Typische Anwendungen

  • Radio Power
  • Automatic Metering
  • Building Automation
  • Industrial Wireless Sensing
  • Remote Sensor
  • HVAC Systems
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
L1(µH)
L2(µH)
n
IR 1(A)
ISAT1(A)
RDC1 typ(Ω)
RDC2 typ(Ω)
RDC1 max(Ω)
RDC2 max(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel, 7 µH, 70000 µH

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Verfügbarkeit
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 17 µH
Induktivität 270000 µH
Übersetzungsverhältnis1 : 100 
Nennstrom 11.9 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Gleichstromwiderstand 10.085 Ω
Gleichstromwiderstand 2205 Ω
Gleichstromwiderstand 10.095 Ω
Gleichstromwiderstand 2240 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel, 13 µH, 33000 µH

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Verfügbarkeit
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 113 µH
Induktivität 233000 µH
Übersetzungsverhältnis1 : 50 
Nennstrom 11.7 A
Sättigungsstrom 11 A
Gleichstromwiderstand 10.09 Ω
Gleichstromwiderstand 2135 Ω
Gleichstromwiderstand 10.1 Ω
Gleichstromwiderstand 2155 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel, 25 µH, 10000 µH

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Verfügbarkeit
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 125 µH
Induktivität 210000 µH
Übersetzungsverhältnis1 : 20 
Nennstrom 11.5 A
Sättigungsstrom 10.7 A
Gleichstromwiderstand 10.2 Ω
Gleichstromwiderstand 242 Ω
Gleichstromwiderstand 10.24 Ω
Gleichstromwiderstand 248 Ω
Verfügbarkeit prüfen