Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 1.8-5.5 V |
Schaltfrequenz | 100-3000 kHz |
Ausgang 1 | 15 V / 5 A |
The LTC®3124 is a dual-phase, synchronous step-up DC/ DC converter with true output disconnect and inrush current limiting capable of providing output voltages up to 15V. Dual-phase operation significantly reduces peakinductor and capacitor ripple currents, minimizing inductor and capacitor size. The 2.5A per phase current limit, along with the ability to program output voltages up to 15V make the LTC3124 well suited for a variety of demanding applications. Once started, operation will continue withinputs down to 500mV.The LTC3124 switching frequency can be programmed from 100kHz to 3MHz to optimize applications for highest efficiency or smallest solution footprint. The oscillator can be synchronized to an external clock for noise sensitiveapplications. Selectable Burst Mode operation reduces quiescent current to 25μA, ensuring high efficiency across the entire load range. An internal soft-start limits inrush current during start-up. Other features include a <1μA shutdown current and robust protection under short-circuit, thermal overload, and output overvoltage conditions. The LTC3124 is offered in both16-lead DFN and thermally-enhanced TSSOP packages.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Montageart | IR,40K (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 6.2 | 27 | 89 | 4020 | – | 6.5 | 12.5 | – | – | SMT | 5 | ||
![]() | 7447789002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 5.6 | 23 | 67 | 7332 | Robust | 4.8 | 6 | – | – | SMT | 4.02 | ||
![]() | 7447779002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.2 | 20 | 60 | 7345 | Robust | 6 | 7.4 | – | – | SMT | 4.2 | ||
![]() | 7447789003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.9 | 30 | 61 | 7332 | Robust | 4.2 | 5.1 | – | – | SMT | 3.42 | ||
![]() | 7447789004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 4.2 | 35 | 45 | 7332 | Robust | 3.9 | 5.3 | – | – | SMT | 2.9 | ||
![]() | 7443251000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 9.5 | 17.93 | 21 | 1050 | SMT | 4 | 8.5 | 16.3 | Superflux | SMT | – | ||
![]() | 744770122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 5.8 | 35 | 12 | 1280 | Standard | 5 | 6.5 | – | – | SMT | 4.6 | ||
![]() | 744770133 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 33 | 4.7 | 53 | 8.5 | 1280 | Standard | 3.9 | 5.05 | – | – | SMT | 3.6 | ||
![]() | 7447709470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 47 | 4.9 | 60 | 6.5 | 1210 | Standard | 4.5 | 5.5 | – | – | SMT | 3.8 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7447789002 | SPEC | |
![]() | 7447779002 | SPEC | |
![]() | 7447789003 | SPEC | |
![]() | 7447789004 | SPEC | |
![]() | 7443251000 | SPEC | |
![]() | 744770122 | SPEC | |
![]() | 744770133 | SPEC | |
![]() | 7447709470 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Montageart | IR,40K (A) | Muster |
---|