IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3129-1

15V, 200mA Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with 1.3µA Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung1.92-15 V
Schaltfrequenz1000-1400 kHz
Ausgang 115 V / 0.2 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The LTC®3129-1 is a high efficiency, 200mA buck-boost DC/DC converter with a wide VIN and VOUT range. It includes an accurate RUN pin threshold to allow predictable regulator turn-on and a maximum power point control(MPPC) capability that ensures maximum power extraction from non-ideal power sources such as photovoltaic panels.

The LTC3129-1 employs an ultralow noise, 1.2MHz PWM switching architecture that minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. Built-in loop compensation and soft-start simplify the design. For high efficiency operation at lightloads, automatic Burst Mode operation can be selected, reducing the quiescent current to just 1.3µA. To further reduce part count and improve light load efficiency, the LTC3129-1 includes an internal voltage divider to provide eight selectable fixed output voltages.

Additional features include a power good output, less than 10nA of shutdown current and thermal shutdown.

The LTC3129-1 is available in thermally enhanced 3mm × 3mm QFN and 16-lead MSOP packages. For an adjustable output voltage, see the functionally equivalent LTC3129.

Eigenschaften

  • Regulates VOUT Above, Below or Equal to VIN
  • Wide VIN Range: 2.42V to 15V, 1.92V to 15V After Start-Up (Bootstrapped)
  • Fixed Output Voltage with Eight User-Selectable Settings from 2.5V to 15V
  • 200mA Output Current in Buck Mode
  • Single Inductor
  • 1.3µA Quiescent Current
  • Programmable Maximum Power Point Control
  • 1.2MHz Ultralow Noise PWM
  • Current Mode Control
  • Pin Selectable Burst Mode® Operation
  • Up to 95% Efficiency
  • Accurate RUN Pin Threshold
  • Power Good Indicator
  • 10nA Shutdown Current
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm QFN and 16-Lead MSOP Packages

Typische Anwendungen

  • Wireless Microphones
  • Solar Panel Post-Regulator/Charger
  • Post-Regulator for Harvested Energy
  • Industrial Wireless Sensor Nodes
  • Avionics-Grade Wireless Headsets
  • Intrinsically Safe Power Supplies
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 1.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Nennstrom1.25 A
Sättigungsstrom0.95 A
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 1.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Nennstrom1.5 A
Sättigungsstrom1.8 A
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1 A
Sättigungsstrom0.8 A
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.35 A
Sättigungsstrom1.7 A
Eigenresonanzfrequenz84 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.2 A
Sättigungsstrom0.9 A
Eigenresonanzfrequenz75 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 0.82 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom0.82 A
Sättigungsstrom0.65 A
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 1.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom1.1 A
Sättigungsstrom1.3 A
Eigenresonanzfrequenz59 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 0.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom0.85 A
Sättigungsstrom0.75 A
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 0.65 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom0.65 A
Sättigungsstrom0.5 A
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom1 A
Sättigungsstrom1.1 A
Eigenresonanzfrequenz41 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 0.74 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom0.74 A
Sättigungsstrom0.56 A
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen