IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3303A | Demoboard DC3252A

Evaluating the LTC3303A, 3.3 V to 1.2 V at 4 A, 2 MHz Synchronous Step-Down Regulator in a 2 mm × 2 mm SWF FCQFN

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Schaltfrequenz1600-2400 kHz
Ausgang 11.22 V / 4 A

Beschreibung

Demonstration Circuit DC3252A features the LTC3303A, 5 V, 4 A synchronous step-down silent switcher operating as a 2 MHz, 3.3 V to 1.2 V, 4 A buck regulator. The LTC3303A supports adjustable output voltages from 0.5 V to VIN. The LTC3303A is a compact, high efficiency, and high-speed synchronous monolithic step-down switching regulator. A minimum on-time of 27 ns enables high VIN to low VOUT conversion.The DC3252A operating mode can be selected as Burst Mode operation, skip (PS) or forced continuous (FC) mode. Setting JP1 to the SKIP position allows the LTC3303A to sync to a clock frequency from 1.6 MHz to 2.4 MHz. The LTC3303A operates in forced continuous mode when syncing to an external clock.

Eigenschaften

  • LTC3303A evaluation board
  • Transient circuit included for load-transient evaluation
  • EMI filter included to reduce noise in EMI emission tests

Typische Anwendungen

  • Optical Networking, Servers, Telecom, Communications
  • Telecom power supplies, FPGA, ASIC, μP Core Supplies, Distributed DC Power Systems (POL)
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
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
RDC(mΩ)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead, 100 Ω, 160 Ω
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Gleichstromwiderstand6 mΩ
TypHochstrom 
MontageartSMT 
Länge4.5 mm
Höhe2.3 mm
Nennstrom8 A
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen