| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.3 V |
| Schaltfrequenz | 3000 kHz |
| Ausgang 1 | 1 V / 6 A |
The LTC®3309A is a very small, high efficiency, low noise, monolithic synchronous 6A step-down DC/DC converter operating from a 2.25V to 5.5V input supply. Using constant frequency, peak current mode control at switching frequencies up to 3MHz and minimum on-time as low as 22ns, this regulator achieves fast transient response with small external components. Silent Switcher architecture minimizes EMI emissions. The LTC3309A operates in forced continuous or pulse skip mode for low noise, or the low-ripple Burst Mode operation for high efficiency at light loads, ideal for battery- powered systems. The IC regulates output voltages as low as 500mV. Other features include output overvoltage/ short-circuit protection, thermal shutdown, clock synchronization, and up to 100% duty cycle operation for low dropout. The device is available in a low profile 12-lead 2mm × 2mm × 0.74mm LQFN package with exposed pad for low thermal resistance.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479290125 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.25 | 9.05 | 8.5 | 15.65 | 31 | 150 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74479290125 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
|---|