| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.5 V |
| Schaltfrequenz | 3000 kHz |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 2 A |
| Ausgang 2 | 1.5 V / 2 A |
The LTC®3315A features dual 2A monolithic synchronousstep-down converters operating from a 2.25V to5.5V input supply in one package for space-constrainedapplications with demanding performance requirements.Using constant frequency, peak current mode control atswitching frequencies up to 3MHz with a minimum ontimeas low as 25ns, both bucks achieve high efficiencyand fast transient response in a very small applicationfootprint.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744383360047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.47 | 4.8 | – | – | 22 | 99 | 7.55 | 9.8 | 18 | 80 | SMT | ||
![]() | 74479299147 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.47 | 7.1 | 5.15 | 9.95 | 22 | 90 | 7.1 | 9.95 | 18 | – | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744383360047 | SPEC | |
![]() | 74479299147 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|