Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
Schaltfrequenz | 3000 kHz |
The LTC®3315A features dual 2A monolithic synchronousstep-down converters operating from a 2.25V to5.5V input supply in one package for space-constrainedapplications with demanding performance requirements.Using constant frequency, peak current mode control atswitching frequencies up to 3MHz with a minimum ontimeas low as 25ns, both bucks achieve high efficiencyand fast transient response in a very small applicationfootprint.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479290125 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.25 | 9.05 | 8.5 | 15.65 | 31 | 150 | 9.05 | 15.65 | 26 | – | SMT | ||
![]() | 74438336015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1.5 | 3.7 | – | – | 39 | 51 | 5.35 | 5.85 | 33 | 80 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74479290125 | SPEC | |
![]() | 74438336015 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Montageart | Muster |
---|