| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Schaltfrequenz | 10000 kHz |
| Ausgang 1 | 2.5 V / 2 A |
| Ausgang 2 | 3.3 V / 2 A |
The LTC®3315B features dual 2A monolithic synchronous step-down converters operating from a 2.25V to 5.5V input supply in one package for space-constrained applications with demanding performance requirements. Using constant frequency, peak current mode control at switching frequencies up to 10MHz with a minimum ontime as low as 25ns, both bucks achieve high efficiency and fast transient response in a very small application footprint.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744040240047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 0.47 | 2.6 | – | – | – | 231 | 5 | 32 | ||
![]() | 74479276147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.47 | 5.4 | 2.95 | 6.3 | 30 | 165 | 4.2 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744040240047 | SPEC | |
![]() | 74479276147 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | Muster |
|---|