IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTC3330 | Demoboard DC2509A

Gleanergy Multi-Source Energy Harvesting Demo Board with Battery Chargers and Life-Extenders for Use with DC2321A Dust Demo Board – No Transducers

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The DC2509A development platform is a versatile energyharvesting demo board that is capable of accepting solar,thermal, and piezoelectric energy sources or any highimpedance AC or DC source. The board contains fourindependent power circuits consisting of the followingEH ICs:n LTC®3106 – 300 mA, Low Voltage Buck-Boost Converterwith PowerPath™ and 1.5μA Quiescent Currentn LTC3107 – Ultralow Voltage Energy Harvester andPrimary Battery Life Extendern LTC3330 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with EnergyHarvesting Battery Life Extendern LTC3331 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with EnergyHarvesting Battery Chargern LTC2935-2 – Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable ThresholdsThe board is designed to connect to the DC2321A, a Dustmote wireless sensor node demo board which monitorsthe batteries and the status signals of each IC.Each energy harvesting circuit on DC2509A hosts inputturrets for connecting solar panels, thermoelectric generators,piezoelectric devices, or any other high impedancesource.As a backup power supply, the board holds a primary batteryand a secondary battery which can be easily routedto any of the applicable ICs.

Eigenschaften

REMARK:SchematiC with pdf IS ADDED

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieBatterietypGrundmaterialGrundfarbeVerpackungCTol. CVR
(V)
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
PinsTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster
79527141SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-BCPH Battery Holder 2032 LCP Weiß Rolle -25 °C up to +85 °C100 MΩ SMT 0.5
744042150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4818 -40 °C up to +125 °C 4.8 15 0.75 35 220 1.8 2 SMT 4.8 1.03
744043101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4828 -40 °C up to +125 °C 4.8 100 0.29 11 600 2.8 2 SMT 4.8 0.51
744773122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 4532 -40 °C up to +125 °C 4.5 22 1.22 20 1.2 1.22 1.42 370 3.2 SMT 4 1
74488540070SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel 80 5838 -40 °C up to +125 °C 6 7 1.3 95 4 7 70000 1 : 100 1.9 1.3 0.085 205 0.095 240 6 1.9
885012105006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) 7" Tape & Reel1 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 150.1 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 0.5 1
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 7" Tape & Reel100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 0.5 1
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 7" Tape & Reel100 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012206027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 7" Tape & Reel2.2 µF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 100.05 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012206080SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel330 pF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012106003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) 7" Tape & Reel1 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.1 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012106004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) 7" Tape & Reel2.2 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012106005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) 7" Tape & Reel4.7 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.4 0.8 1.6
885012106006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) 7" Tape & Reel10 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 150.005 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.35 0.8 1.6
885012207025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 7" Tape & Reel4.7 µF ±10% 10 0805 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 1.25 2
885012108012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 7" Tape & Reel47 µF ±20% 10 1206 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.5 1.6 3.2
885012109014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 7" Tape & Reel22 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 2.5 0.6 2.5 3.2
62000421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header Beutel -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 4 Gerade THT 4 2 200
62100621921SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header Tube -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 6 Gerade SMT 6 2 200
62100821921SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header Tube -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 8 Gerade SMT 8 2 200
434111025826SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm Tape and Reel 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ 2.5 260 30000 Weiß Nein nicht spezifiziert 0.05
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper Beutel -25 °C up to +105 °C1000 MΩ 2 3 200
62000311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header Beutel -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 3 Gerade THT 6 2 200
62000411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header Beutel -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 4 Gerade THT 8 2 200
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieBatterietypGrundmaterialGrundfarbeVerpackungCTol. CVR
(V)
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
PinsTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster