IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3335

Nanopower Buck-Boost DC/DC with Integrated Coulomb Counter

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler

Beschreibung

The LTC®3335 is a high efficiency, low quiescent current (680nA) buck-boost DC/DC converter with an integrated precision coulomb counter which monitors accumulated battery discharge in long life battery powered applications.The buck-boost can operate down to 1.8V on its input and provides eight pin-selectable output voltages with up to 50mA of output current.The coulomb counter stores the accumulated battery discharge in an internal register accessible via an I2C interface.The LTC3335 features a programmable discharge alarm threshold. When the threshold is reached, an interrupt is generated at the IRQ pin.To accommodate a wide range of battery types and sizes, the peak input current can be selected from as low as 5mA to as high as 250mA and the full-scale coulomb counter has a programmable range of 32,768:1.The LTC3335 is available in a 3mm × 4mm QFN-20 package.

Eigenschaften

  • 680nA Input Quiescent Current (Output in Regulation at No Load)
  • 1.8V to 5.5V Input Operating Range
  • Selectable Output Voltages of 1.8V, 2.5V, 2.8V,3V, 3.3V, 3.6V, 4.5V, 5V
  • Integrated Coulomb Counter Measures Accumulated Battery Discharge
  • ±5% Battery Discharge Measurement Accuracy
  • Programmable Peak Input Current o f 5mA, 10mA, 15mA, 25mA, 50mA, 100mA, 150mA, 250mA
  • Up to 50mA of Output Current
  • Up to 90% Efficiency
  • Programmable Coulomb Counter Prescaler for Wide Range of Battery Sizes
  • Programmable Discharge Alarm Threshold I2C Interface
  • Low Profile (0.75mm) 20-Lead (3mm × 4mm) QFN Package

REMARKS:-REFERTable 9.Recommended Inductors for the LTC3335PAGE NO 20

Typische Anwendungen

  • Remote Monitors
  • Wireless Sensors
  • Long Lifetime Primary Cell Battery Applications
  • Dust Networks® SmartMesh® Applications
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 47 µH, 0.75 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Nennstrom0.75 A
Sättigungsstrom0.5 A
Eigenresonanzfrequenz10 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand280 mΩ
Bauform4828 
VersionSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 0.63 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
Nennstrom0.63 A
Sättigungsstrom0.4 A
Eigenresonanzfrequenz13 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand400 mΩ
Bauform4828 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 0.51 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom0.51 A
Sättigungsstrom0.29 A
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand600 mΩ
Bauform4828 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 220 µH, 0.34 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität220 µH
Nennstrom0.34 A
Sättigungsstrom0.2 A
Eigenresonanzfrequenz6 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand1250 mΩ
Bauform4828 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 470 µH, 0.24 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom0.24 A
Sättigungsstrom0.125 A
Eigenresonanzfrequenz3 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand2600 mΩ
Bauform4828 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 680 µH, 0.22 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität680 µH
Nennstrom0.22 A
Sättigungsstrom0.22 A
Eigenresonanzfrequenz3.4 MHz
MontageartSMT 
Performance Nennstrom0.31 A
Gleichstromwiderstand5730 mΩ
Bauform7332 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 1000 µH, 0.14 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.14 A
Sättigungsstrom0.08 A
Eigenresonanzfrequenz2.3 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand7000 mΩ
Bauform4828 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage), 2200 µH, 0.18 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2200 µH
Nennstrom0.18 A
Sättigungsstrom0.26 A
Eigenresonanzfrequenz1.3 MHz
MontageartSMT 
–
Gleichstromwiderstand5300 mΩ
Bauform1054 
–
–Verfügbarkeit prüfen