| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.5-15 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.3 A |
Demonstration circuit 2965A shows the LTC®3336 15V/250mA nanopower buck DC/DC with programmable peak input current operating with a configurable outputvoltage and peak current limit. The LTC3336 supports input voltages from 2.5V to 15V and a peak current up to 300mA with a typical quiescent current of 80nA. Outputvoltages are configurable from 1.2V to 5V.The DC2965A demonstrates a simple layout for the highest power configuration of the LTC3336. The circuit can be reduced for lower IPEAK levels.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404041680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 68 | 0.48 | 1495 | 13 | – | – | – | 1.2 | – | – | 0.45 | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | 3 | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74404041680 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|