IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3622-2

LTC3622 - 17V, Dual 1A Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-17 V
Schaltfrequenz1800-2600 kHz
Ausgang 12.7 V / 1 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The LTC®3622 is a dual 1A output, high efficiency synchronous monolithic step-down regulator capable of operating from input supplies up to 17V. The switching frequency is fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range to an external clock. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiency over a wide output voltage range.

The step-down regulators operate from an input voltage range of 2.7V to 17V and provide an adjustable output from 0.6V to VIN while delivering up to 1A of output current. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency. Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest ripple noise. The switching regulators can be synchronized to an external clock. Furthermore, fixed VOUT options are available to eliminate the external feedback resistors.

Eigenschaften

  • Dual Step-Down Outputs: 1A Per Channel
  • Wide VIN Range: 2.7V to 17V
  • Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
  • Up to 95% Efficiency
  • No-Load IQ = 5μA with Both Channels Enabled; IQ < 4μA with Only One Channel Enabled
  • High Efficiency, Low Dropout Operation (100% Duty Cycle)
  • Constant Frequency (1MHz/2.25MHz) with External Frequency Synchronization
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Phase Shift Programmable with External Clock
  • Selectable Current Limit
  • Internal Compensation and Soft-Start
  • Compact 14-Pin DFN (3mm × 4mm) and 16-Lead MSOP Packages

Remarks:Table 2. Inductor Selection TableRefer page no.14

Typische Anwendungen

  • Point-of-Load Supplies
  • Portable – Handheld Scanners
  • Battery Powered Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Montageart Muster
7440430012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 1.2 3.1 2.8 150 SMT
7440430018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 1.8 2.7 2.45 120 SMT
7440430022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2.2 2.5 2.35 100 SMT
7440430027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2.7 2.35 1.95 80 SMT
744043003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 3.3 2.15 1.8 80 SMT
7440430039SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 3.9 1.72 1.65 55 SMT
744043004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4.7 1.55 1.7 60 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Montageart Muster