Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 10-14 V |
Ausgang 1 | 1.2 V / 120 A |
IC-Revision | A |
Demonstration circuit DC2111A features the LTC®3774 ina 4-phase, high output current step-down converter withsub-mΩ DCR sensing. This high performance converteroperates at a switching frequency of 400kHz over an inputvoltage range of 10V to 14V. The 5mm × 5mm DrMOSand 0.33µH/0.325mΩ inductor provide high efficiencywhile supplying 30A per phase. The board comes in twoassembly types. The –A assembly provides a 1.2V/90Aconverter with N+1 MOSFET failure protection and the –Bassembly provides a high efficiency 1.2V/120A converter.
Remote sensing
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744301033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 325 | 44.9 | 48.9 | 0.32 | 28 | MnZn | 2 | – | 8.9 | – | – | 38 | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000411121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744301033 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000411121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|