IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3774 | Demoboard DC2111A-B

LTC3774EUHE 4-Phase High Current Step-Down Converter with Very Low DCR Induct

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10-14 V
Ausgang 11.2 V / 90 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit DC2111A features the LTC®3774 ina 4-phase, high output current step-down converter withsub-mΩ DCR sensing. This high performance converteroperates at a switching frequency of 400kHz over an inputvoltage range of 10V to 14V. The 5mm × 5mm DrMOSand 0.33µH/0.325mΩ inductor provide high efficiencywhile supplying 30A per phase. The board comes in twoassembly types. The –A assembly provides a 1.2V/90Aconverter with N+1 MOSFET failure protection and the –Bassembly provides a high efficiency 1.2V/120A converter.

Eigenschaften

Remote sensing

  • CLKIN and CLKOUT pins
  • PGOOD, RUN and TRACK/SS pins
  • Dynamic load circuit
  • Optional phase shedding circuit

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
LR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
744301033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 330 325 44.9 48.9 0.32 28 MnZn 2 8.9 38
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 4 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744301033SPEC
60800213421SPEC
62000311121SPEC
62000411121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
LR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster