IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3888-1 | Demoboard DC2888A-B

Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7-14 V
Ausgang 11.8 V / 400 A

Beschreibung

Demonstration circuit DC2888A-A/DC2888A-B is an 8-phase single- output, high efficiency, high density, synchronous buck converter with 7 V to 14 V input range. The output can supply up to 400 A maximum load current. The demo board showcases one LTC3888/LTC3888-1 working with eight LTC7051. The LTC3888/ LTC3888-1 is a PMBus-compliant dual loop 8-phase step-down DC/DC controller with digital power system management. LTC7051 is an integrated smart power stage with current sense and temperature monitor. Refer to the LTC3888/LTC3888-1 and LTC7051 data sheets for detailed information.

Eigenschaften

  • Input voltage range: 7 V to 14 V
  • Output voltage VOUT Max output current: 400 A
  • Number of phases: 8
  • Current sense
  • Temperature monitor
  • PM bus compliant with digital power system management

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
λDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 0.7 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 0.7 Tape and Reel
885012206086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1.63.3 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8 -30 °C up to +85 °C
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
λDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster