| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 5-35 V |
| Schaltfrequenz | 50-900 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 2 A |
The LTC®3890-3 is a high performance dual step-down switching regulator DC/DC controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phaselockable frequency of up to 850kHz. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase.
The 50μA no-load quiescent current extends operating life in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. A wide 4V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries.
Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current mode control limits the inductor current during short-circuit conditions. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous conduction mode atlight loads.
For versions with different and/or additional features, see the LTC3890 family summary, Table 1, in the Pin Functions section of this data sheet.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7448709100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 10 | 10 | 3.2 | 3.2 | 8 | 0.033 | 0.033 | 0.04 | 0.04 | 20 | Gekreuzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7448709100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|