IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4013

LTC4013 - 60V Synchronous Buck Multi-Chemistry Battery Charger

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24 V
Schaltfrequenz960-1050 kHz
Ausgang 114 V / 5 A

Beschreibung

The LTC®4013 is a high voltage battery charger controllerthat supports float, absorption and equalization lead-acidand constant-current/constant-voltage Li-Ion chargingalgorithms. It is particularly well suited for charging a widerange of lead-acid batteries, including both vented andsealed type. The LTC4013 also supports Li-Ion/Polymer,LiFePO4, NiMH, NiCd and other battery types.

Eigenschaften

Wide Input Voltage Range: 4.5V to 60VWide Battery Voltage Range: 0V to 60VBuilt-In Charge Algorithms for Lead-Acid and Li-Ion±0.5% Float Voltage Accuracy±5% Charge Current AccuracyMaximum Power Point Tracking Input ControlNTC Temperature Compensated Float VoltageTwo Open Drain Status PinsThermally Enhanced 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Industrial Battery Charging
  • Battery Backup for Lighting, UPS Systems, Security Cameras, Computer Control Panels
  • Solar-Powered Systems
  • Portable Medical Equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443340680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 6.8 6.2 7.4 8.3 24 Ferrite 6.5 37
7443632200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 22 13.8 13 15 11.72 MnZn 21.1 12.5 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443340680SPEC
7443632200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Drahttype Muster