IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4120-4.2

5W AutoResonant Wireless Power Transmitter

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung4-5.5 V
Schaltfrequenz50-250 kHz
IC-Revision00

Beschreibung

LTC4125 Driving a 24μH Transmit Coil at 103kHz, with 530mA Input Current Threshold, 119kHzFrequency Limit and 41.5°C Transmit Coil Surface Temperature Limit in a Wireless Power Systemwith LTC4120 as a 200mA Single Cell Li-Ion Battery Charger at the Receiver

Eigenschaften

Monolithic 5W Wireless Power Transmitternn AutoResonantTM Switching Frequency Adjusts to ResonantCapacitance and Transmit Coil Inductancenn Transmit Power Automatically Adjusts to ReceiverLoadnn Input Voltage Range: 3V to 5.5Vnn Integrated 100mΩ Full Bridge Switchesnn Multiple Foreign Object Detection Methodsnn Programmable Average Input Current Limit andMonitornn NTC Input for System/Component TemperatureQualified Power Transfernn Wide Operating Switching Frequency Range:50kHz to 250kHznn Thermally Enhanced 4mm × 5mm QFN 20-Lead Package

Typische Anwendungen

  • Hermetically and/or Electrically Insulated Devices
  • Military Sensors and Devices
  • Medical Equipment
  • Industrial Handhelds

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster
760308110SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule Qi - A10; MP-A1/A7 53 x 53 x 6 mm 24 6 100 5 180 100
760308100110SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule Qi - A10; MP-A1/A7 Ø 50 x 6 mm 24 6 100 5 180 100
760308100111SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule Qi - A11; MP-A11 Ø 50 x 6 mm 6.3 6 51 24 120 100
760308101303SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule works with Qi Rx IC's Ø 26 x 1.3 mm 47 1.5 500 8 25 20
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster