Merkmale
- Qi-Standard kompatibel
- Litzendraht - höchster Gütewert auf dem Markt
- Anwendbar bis zu 15 W (bis 300 W außerhalb des Standards)
- Hohe Permeabilität der Schirmung
- Schützt sensitive Elektronik und/oder Batterien vor Störsignalen vom Energieübertragungsprozess
- Sehr zuverlässige Konstruktion
- Schalenkern Konstruktion minimiert die Streufelder im Design
- Mix and Match ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination: Mix und Match
Anwendung
- Tragbare Geräte benutzt in einer sauberen/ reinen Umgebung, wo die Anschlüsse verschmutzt werden können, z.B. medizinische Einrichtungen, (Industrie) Reinräume, Bergbau
- Anwendungen mit sehr häufigen Wechselzyklen, z.B. Smart Watches, Fitness Tracker...
- Consumer Produkte: z.B. Digitale Kameras, Baby Phone, Fernbedienung, Smartphone Hülle, wasserdichte Produkte
- Explosionsgefährdete Anwendungen
- Smart Sensoren
- Unsere Unterstützung für ihre Entwicklung: Das Wireless Power 15W Kit
- Welche Produkte kann Würth Elektronik für die drahtlose Energieübertragung anbieten?
Application Notes
- ANP014 Kabellose Energieübertragung - Die Spulen als zentrale Bauelemente
- ANP027 Überlegungen zum Tausch von Ladespulen für die drahtlose Energieübertragung
- ANP032 Wireless Power Transfer für hohe Leistungen im industriellen Umfeld
- ANP070 Proprietäre Wireless Power Transfer Lösung für hohe Leistungen inklusiv Datenübertragung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A1 | 53 x 53 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 6 | 90 | 100 | ||
![]() | 760308105 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A5 | 53 x 53 x 6 mm | 6.3 | 13 | 25 | 20 | 55 | 200 | ||
![]() | 760308110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A10; MP-A1/A7 | 53 x 53 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 5 | 180 | 100 | ||
![]() | 760308100110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A10; MP-A1/A7 | Ø 50 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 5 | 180 | 100 | ||
![]() | 760308111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A11; MP-A11 | 53 x 53 x 6 mm | 6.3 | 13 | 25 | 11 | 80 | 200 | ||
![]() | 760308100111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A11; MP-A11 | Ø 50 x 6 mm | 6.3 | 6 | 51 | 24 | 120 | 100 | ||
![]() | 760308141 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A29; MP-A5 | 53 x 53 x 6 mm | 10 | 9 | 30 | 11 | 200 | 150 | ||
![]() | 760308100141 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A29; MP-A5 | Ø 50 x 6 mm | 10 | 9 | 30 | 11 | 180 | 150 | ||
![]() | 760308104113 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A13 | 60 x 52 x 4 mm | 12 | 8 | 72 | 16 | 120 | 150 | ||
![]() | 760308103102 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - MP-A2 | 53 x 53 x 4.5 mm | 10 | 7 | 55 | 11 | 130 | 150 | ||
![]() | 760308103146 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - MP-A8 | 55 x 47 x 4.5 mm | 8.5 | 8 | 56 | 11 | 140 | 100 | ||
![]() | 760308101141 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - A29; MP-A5 | Ø 50 x 5 mm | 10 | 9 | 30 | 11 | 220 | 150 | ||
![]() | 760308103109 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - MP - A9 | 57 x 51 x 4.2 mm | 10.2 | 9 | 50 | 11 | 130 | 150 | ||
![]() | 760308101304 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi-A11; MP-A11 | Ø 48 x 3 mm | 6.3 | 8 | 48 | 16 | 115 | 100 | ||
![]() | 760308101103 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 30 x 1.9 mm | 6.5 | 3 | 200 | 20 | 35 | 50 | ||
![]() | 760308101104 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2.5 | 130 | 20 | 42 | 50 | ||
![]() | 760308101105 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 3.3 | 3 | 90 | 20 | 30 | 50 | ||
![]() | 760308101302 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 50 x 4.7 mm | 5.3 | 8 | 35 | 27 | 100 | 100 | ||
![]() | 760308102142 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | 53 x 53 x 6.5 mm | 5.8 | 18 | 12 | 12 | 100 | 300 | ||
![]() | 760308100143 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 50 x 6.7 mm | 6 | 12 | 18 | 16 | 180 | 200 | ||
![]() | 760308102144 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | 53 x 53 x 7 mm | 19.5 | 9.5 | 45 | 5 | 220 | 200 | ||
![]() | 760308102308 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | 50 x 30 x 2.4 mm | 3 | 8.5 | 35 | 27 | 60 | 150 | ||
![]() | 760308101107 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 31 x 2.8 mm | 24 | 2 | 315 | 7.5 | 55 | 40 | ||
![]() | 760308101106 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 2.5 | 2.5 | 90 | 38 | 30 | 50 | ||
![]() | 760308101310 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 75 x 3.3 mm | 24 | 7.5 | 110 | 7.7 | 155 | 100 | ||
![]() | 760308101311 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 70 x 8.5 mm | 5.8 | 21 | 14 | 13 | 220 | 400 | ||
![]() | 760308101411 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 50 x 2.8 mm | 6.3 | 7.5 | 48 | 20 | 110 | 150 | ||
![]() | 760308101410 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | works with Qi Tx IC's | Ø 50 x 3.1 mm | 24 | 5.5 | 100 | 6 | 170 | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308101 | SPEC | |
![]() | 760308105 | SPEC | |
![]() | 760308110 | SPEC | |
![]() | 760308100110 | SPEC | |
![]() | 760308111 | SPEC | |
![]() | 760308100111 | SPEC | |
![]() | 760308141 | SPEC | |
![]() | 760308100141 | SPEC | |
![]() | 760308104113 | SPEC | |
![]() | 760308103102 | SPEC | |
![]() | 760308103146 | SPEC | |
![]() | 760308101141 | SPEC | |
![]() | 760308103109 | SPEC | |
![]() | 760308101304 | SPEC | |
![]() | 760308101103 | SPEC | |
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 760308101105 | SPEC | |
![]() | 760308101302 | SPEC | |
![]() | 760308102142 | SPEC | |
![]() | 760308100143 | SPEC | |
![]() | 760308102144 | SPEC | |
![]() | 760308102308 | SPEC | |
![]() | 760308101107 | SPEC | |
![]() | 760308101106 | SPEC | |
![]() | 760308101310 | SPEC | |
![]() | 760308101311 | SPEC | |
![]() | 760308101411 | SPEC | |
![]() | 760308101410 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support oder Applikationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Videos
Würth Elektronik illustrates Wireless Power Transfer (WPT)
Videos
Würth Elektronik Webinar: Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einführung in das 200 W-Development Kit
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer enables IIoT - WE Cut the Cord!
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Simultaneous Wireless Power Transfer with Near Field Communication
Videos
Würth Elektronik Webinar: Gleichzeitige induktive Energieübertragung und Datenkommunikation mit NFC
Mehr erfahren
- Erfahren Sie mehr über die WPCC-Spule
- Erfahren Sie mehr zu den Wireless Power Transfer Basics mit unserem neuen Design Guide
- Wireless Power 15 W Development Kit
- Wireless Power 200 W Development Kit
- Fachbeiträge über Wireless Power Transfer
- How wireless power transfer works
- Three different types of coils
- How WPCC works