Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Schaltfrequenz | 200-250 kHz |
Ausgang 1 | 4.35 V / 0.03 A |
DC2769A-B-KIT is a kit of the DC2771A-B transmitter board, featuring LTC®6990 and the DC2775A-B, featuring LTC4124. The DC2775A-B receiver can charge a single Li-Ion battery at up to 25mA with an air gap of 2mm to 5mm between the transmit and receive coils.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308101104 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2.5 | 130 | 20 | 42 | 50 | 2 | – | 2.8 | – | – | – | ||
![]() | 760308101208 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 13 | 0.8 | 500 | 26 | 17 | 15 | 2 | – | 1.68 | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 760308101208 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|