Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 5 V |
Schaltfrequenz | 50-10000 kHz |
Ausgang 1 | 0.03 A |
IC-Revision | A |
The LTC®4124 is a simple high performance wireless Li-Ion charger with low battery disconnect. The pin selectable charge current (up to 100mA) and charge voltage ensure versatility while minimizing the numberof required external components.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308101104 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2.5 | 130 | 20 | 42 | 50 | ||
![]() | 760308101208 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 13 | 0.8 | 500 | 26 | 17 | 15 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 760308101208 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|