Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 3-5.5 V |
Ausgang 1 | 4.2 V / 2 A |
IC-Revision | A |
Demonstration kit DC2386A is a kit of the DC2330ALTC®4125EUFD demonstration board, the DC2445A-A/DC2445A-B LTC4120EUD demonstration board, and anassortment of different length standoffs. The DC2330Acan deliver up to 1.68W to the receive board with up to12mm spacing between the transmit and receive coils.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts | Micro USB 2.0 | Type B | SMT | 1 | 30 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | – | – | Receptacle | Horizontal | Tape and Reel | |
![]() | 760308100110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | – | – | THT | 6 | – | Qi - A10; MP-A1/A7 | Ø 50 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 5 | 180 | 100 | 2 | – | 6 | – | – | – | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | THT | 2 | 200 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 629105136821 | SPEC | – |
![]() | 760308100110 | SPEC | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|