Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Schaltfrequenz | 50-250 kHz |
Driving a 24μH Transmit Coil at 103kHz, with 1.3A Input Current Threshold, 119kHz FrequencyLimit and 41.5°C Transmit Coil Surface Temperature Limit in a Wireless Power System with LTC4120-4.2 as a400mA Single Cell Li-Ion Battery Charger at the Receiver
Monolithic 5W Wireless Power TransmitterAutoResonantTM Switching Frequency Adjusts to Resonant Capacitance and Transmit Coil InductanceTransmit Power Automatically Adjusts to Receiver LoadInput Voltage Range: 3V to 5.5VIntegrated 100mΩ Full Bridge SwitchesMultiple Foreign Object Detection MethodsProgrammable Average Input Current Limit and MonitorNTC Input for System/Component Temperature Qualified Power TransferWide Operating Switching Frequency Range: 50kHz to 250kHzThermally Enhanced 4mm × 5mm QFN 20-Lead Package
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | Qi - A10; MP-A1/A7 | 53 x 53 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 5 | 180 | 100 | ||
![]() | 760308100110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | Qi - A10; MP-A1/A7 | Ø 50 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 5 | 180 | 100 | ||
![]() | 760308100111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | Qi - A11; MP-A11 | Ø 50 x 6 mm | 6.3 | 6 | 51 | 24 | 120 | 100 | ||
![]() | 760308101303 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 26 x 1.3 mm | 47 | 1.5 | 500 | 8 | 25 | 20 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308110 | SPEC | |
![]() | 760308100110 | SPEC | |
![]() | 760308100111 | SPEC | |
![]() | 760308101303 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|