IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4125EUFD | Demoboard DC2386A-B

LTC4125EUFD and LTC4120EUD Wireless Power Transfer Battery Charger Demonstration Kit

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung3-5.5 V
Ausgang 14.25 V / 0.4 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration kit DC2386A is a kit of the DC2330ALTC®4125EUFD demonstration board, the DC2445A-A/DC2445A-B LTC4120EUD demonstration board, and anassortment of different length standoffs. The DC2330Acan deliver up to 1.68W to the receive board with up to12mm spacing between the transmit and receive coils. The L, LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are registered trademarks of LinearTechnology Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.PERFORMANCE SUMMARYDC2330A transmitter supports Foreign Object Detectionvia the LTC4125.Design files for this circuit board are available athttp://www.linear.com/demo/DC2386A

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts Micro USB 2.0 Type B SMT 1 30 1 5 Receptacle Horizontal Tape and Reel
760308100110SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule THT 6 Qi - A10; MP-A1/A7 Ø 50 x 6 mm 24 6 100 5 180 100 2 6
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header THT 2 200 2 3 Single Pin Header Gerade Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
629105136821SPEC
760308100110SPEC
62000311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster