Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Schaltfrequenz | 40-90 kHz |
Ausgang 1 | 1.2 V / 0.01 A |
Demonstration Kit DC3080-KIT features LTC®4126-ADJ, wireless Li-Ion Charger with 1.2V Step-Down DC/DC Converter. This kit comprises a wireless transmitterDC3081A, a wireless receiver DC3078A and two 6mm application-sized receivers DC3079A.DC3078A wireless charger receiver incorporates an external trickle charge circuit that reduces the charge current to 1mA when a deeply discharged battery with voltage lower than 2.8V is plugged in. The combination of DC3081A transmitter and DC3078A receiver can charge a single Li-Ion battery at up to10mA with an airgap of 4.0mm to 8.0mm.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308101104 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2.5 | 130 | 20 | 42 | 50 | 2 | – | 2.8 | – | – | – | ||
![]() | 760308101208 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 13 | 0.8 | 500 | 26 | 17 | 15 | 2 | – | 1.68 | – | – | – | ||
![]() | 760308101216 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 6 x 2 mm | 7.2 | 0.8 | 450 | 32 | 10 | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 760308101208 | SPEC | |
![]() | 760308101216 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|