IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC4126-ADJ

Wireless Li-Ion Charger with 1.2V Step-Down DC/DC Converter

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz50-75 kHz
Ausgang 14.2 V / 0 A

Beschreibung

The LT C®4126-ADJ is a low-power wireless single-cell Li-Ion battery charger with an integrated step-down DC/DC regulator. The step-down regulator is a low-noise multi-mode charge pump which is powered from the battery and provides a regulated 1.2V at the output. The switching frequency is set to either 50kHz or 75kHz depending on the mode to keep any switching noise out of the audible range.

Eigenschaften

  • Wireless Li-Ion Battery Charger Plus HighEfficiency Multi-Mode Charge Pump DC/DC
  • Programmable Charge Current from 1mA to 50mAVia an External Resistor
  • Wideband Rx Frequency: DC to >10MHz
  • Integrated Rectifier with Overvoltage Limit
  • Charge Voltage: 4.2V
  • Low Battery Disconnect: 3.0V
  • NTC Pin for Temperature Qualified Charging
  • DC/DC Regulated Output: 1.2V
  • DC/DC Output Current: Up to 60mA
  • 50kHz/75kHz Switching, No Audible Noise
  • Pushbutton and/or Digital on/off Control for DC/DC
  • Thermally Enhanced 12-Lead 2mm × 2mm LQFN Package

Typische Anwendungen

  • Hearing Aids, Low Power Li-Ion Powered Devices, Wireless Headsets, IoT Wearables
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
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
P(W)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule, works with Qi Tx IC's, Ø 20 x 2.8 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Complianceworks with Qi Tx IC's 
BauformØ 20 x 2.8 mm 
Induktivität6.8 µH
Nennstrom2.5 A
Gleichstromwiderstand130 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
Güte42 
Leistungsvermögen [1]50 W
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule, works with Qi Rx IC's, Ø 10 x 1.6 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Complianceworks with Qi Rx IC's 
BauformØ 10 x 1.6 mm 
Induktivität13 µH
Nennstrom0.8 A
Gleichstromwiderstand500 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
Güte17 
Leistungsvermögen [1]15 W
–Verfügbarkeit prüfen